-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Typ tlaku | Relativní |
---|---|
Jednotka tlaku | BAR |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Rozsah tlaku max. hodnota | 250 |
Přesnost | 0.25% max = 0.125% typ. |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Elektrické připojení | Kabel |
Schválení | Schválení UL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura
CS
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
EN
(22.21 MB)