-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Displej | Ne |
---|---|
Typ tlaku | Absolutní |
Jednotka tlaku | BAR |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 1 |
Spínací výstupy | 1 |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Dodatečné rozhraní | Ne |
Schválení a certifikáty | ATEX |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.43 MB)
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.43 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Produktová brožura
CS
(0.85 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Produktová brožura
EN
(0.85 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Produktová brožura
CS
(0.78 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Produktová brožura
EN
(0.78 MB)