HDA 4840-A-150-424(30m)

Kód
926816
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
Typ tlaku Relativní
Jednotka tlaku BAR
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Rozsah tlaku max. hodnota 150
Přesnost 0.25% max = 0.125% typ.
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Elektrické připojení Kabel
Schválení Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura CS

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura CS

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura EN

(22.21 MB)