-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Princip měření | Magnetostrikční |
---|---|
Délka tyče [mm] | 520 |
Výstupní signál | 0 to 10 V |
Mechanické připojení | G3/4 vnější |
Elektrické připojení | Opláštěný kabel, délka 2 m |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Integrovaný teplotní senzor | Ne |
Měřený rozsah [mm] | 448 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktová brožura
CS
(0.69 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktová brožura
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktová brožura
CS
(0.75 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktová brožura
EN
(0.75 MB)