-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
---|---|
Délka tyče [mm] | 730 |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Displej | Ano |
Princip měření | Magnetostrikční |
Měřený rozsah [mm] | 658 |
Spínací výstupy | 0 |
Dodatečné rozhraní | IO-Link |
Mechanické připojení | G3/4 A DIN 3852 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Software
CS
(0.04 MB)
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Software
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura
CS
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(0.69 MB)