-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Přesnost | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Rozlišení | 12 bit |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče) |
Mechanické připojení | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Typ upevnění | Synchro 4 otvory M3 |
Průměr pouzdra | 36 mm, round |
Elektrické připojení | Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální |
Typ | Single-turn |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Měřený rozsah, koncová hodnota | 120 |
Schválení a osvědčení | Cat 2 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktová brožura
CS
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktová brožura
EN
(2.54 MB)