-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
---|---|
Délka tyče [mm] | 840 |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Displej | Ano |
Princip měření | Magnetostrikční |
Měřený rozsah [mm] | 768 |
Spínací výstupy | 2 |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Mechanické připojení | G3/4 A DIN 3852 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura
CS
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(0.69 MB)