-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Displej | Ano |
---|---|
Typ tlaku | Relativní |
Jednotka tlaku | BAR |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 400 |
Spínací výstupy | 2 |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA |
Schválení a certifikáty | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(2.25 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(2.25 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(5.3 MB)