Výsledky hledání pro: 'Dodávky převodového oleje'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
FCU 1000 je přenosný servisní přístroj pro dočasné měření znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teploty kapaliny v hydraulických systémech. Integrované čerpadlo a hadice, které jsou součástí dodávky řady FCU 1000, umožňují použití v těchto případech: <ul><li>Řídicí okruhy</li><li>Tlakové okruhy</li><li>Nádoby bez tlaku</li></ul>Všechna naměřená data (ISO, SAE/NAS, % nasycení a teplota v °C nebo °F) se ukládají do souborů (soubor naměřených hodnot) a složek (body měření) do interní datové paměti. Data jsou do paměti ukládána opatřena časovým razítkem. Na počítači je pak možné snadno provádět vyhodnocení v programu MS Excel nebo v softwaru FluidMonitoring (FluMoS) společnosti HYDAC. Pro použití v hydraulických systémech, pro servisní oddělení v mobilní hydraulice a pro údržbu. <ul><li>Vhodné pro hydraulické oleje do 350 mm<sup>2</sup>/s (hydraulické oleje až do ISO VG 68)</li><li>Pro krátkodobý provoz (S4, podle normy DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>FCU 1315 se hodí i pro použití s naftou</li></ul>
<div><p>Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC</p><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)</li><li> Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky</li><li>Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)</li><li> Provedení B5, B35, V1, V15</li><li> Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání</li><li> S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra</li><li> Možnost horizontální nebo vertikální instalace</li></ul></div><div><p>Chladicí prvek:</p><ul><li>Přívod a odvod s G3/4", těsnění</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li></ul><p>Možnosti dodávky:</p><ul><li> Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)</li></ul></div>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií