Chladič rozvodné skříně
Řada HCC chladičů rozváděčových skříní je vhodná pro horní montáž nebo montáž na boční stěnu / dveře. Systémy zajišťují chladicí výkony od 0,1 do 15 kW a jsou určeny pro všechny chladicí aplikace ve spínacích zařízeních / rozvodných skříních. Samostatného řízení chladicího systému se dosahuje pomocí inovativního provedení ovladače. Řada je k dispozici jako aktivní chladič s kompresorem nebo pasivní chladič s chlazením vzduch/vzduch nebo vzduch/voda. Systém chladičů rozváděčových skříní HCC má flexibilní instalaci a je určen k chlazení elektrických spínacích zařízení uvnitř rozváděčových skříní. Speciální konstrukce výměníku tepla zajistí energeticky účinný provoz a vysokou provozní spolehlivost. VÝHODY • Kompaktní provedení • Inovativní provedení výměníku tepla • Optimální separace kondenzátu • Uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní • Řešení plug & play PŘÍSLUŠENSTVÍ • Elektronický regulátor teploty (kromě HCC-T-C-3) • Volitelné speciální barvy • Verze UL • Kryt z nerezové oceli |
SKU
zjistit více...
GP_1000509371
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Chladič rozvodné skříně
|
HCC-S-C-00900-I-2
Materiál-č. 3949174
|
|
||||
|
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
Materiál-č. 4261043
|
|
||||
|
HCC-S-C-01600-I-2
Materiál-č. 3949229
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Installation and maintenance manual HCC
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0 MB)