Výsledky hledání pro: 'EDFR'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Tlakový filtr z nerezové oceli pro procesní technologii<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Separace pevných částic od kapalin</li><li class="libreak">400 barů při 200 °C</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Optimální přizpůsobení aplikaci díky šesti různým velikostem, materiálům a materiálům těsnění</li><li class="libreak">Snazší a rychlejí výměna filtrační vložky bez vyjímání filtru z potrubí – velikost 660 / 990 bez vyjímání misky filtru pomocí šroubovacího krytu</li><li class="libreak">Kontrola zanesení s ukazatelem zanesení</li><li class="libreak">Skládané filtrační vložky s velkou filtrační plochou (rouno z kovových vláken a drátěná mřížka Chemicron®)</li><li class="libreak">Regenerovatelné filtrační vložky šetří náklady na likvidaci a výměnu (rouno z kovových vláken a drátěná mřížka Chemicron®)</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
EDFR Stainless steel pressure filter
Filtrační technika
Procesní filtr, vestavěný filtr
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.39 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií