Break-out boxy

Break-out boxy

Pro zjednodušení procesu uvádění do provozu a pro urychlení diagnostiky v terénu nabízíme různé break-out boxy, které jsou kompatibilní s našimi ovladači.

Boxy lze přímo integrovat do stávající kabeláže pomocí dodaného propojovacího kabelu. Pokud jsou stávající kabely umístěny v nevhodné poloze (např. přímo uprostřed motorového prostoru), lze je prodloužit o 3 metry pomocí dodatečného prodlužovacího kabelu (prodlužovacího kabelu pro svazek). Z ergonomického hlediska to lze jen doporučit.

Díky 4mm bezpečnostnímu laboratornímu konektoru lze použít konvenční měřicí zařízení. Bezpečnostní laboratorní konektory prakticky eliminují nežádoucí zkraty při zapojování/odpojování konektorů (např. způsobené pádem kabelu na podlahu vozidla). Zkratovací propojka má dvojitý snímač. To znamená, že měření a manipulace se dají provádět současně.

Nabízíme přesně odpovídající break-out boxy pro různé velikosti ovladačů.

Break-out boxy lze snadno namontovat i v náročných podmínkách pomocí odpovídajících montážních ok.

Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr