Výsledky hledání pro: 'Filtrační vložky pro obtokové systémy'
9
Výsledky
v kategorii
Produkty
<p>Filtrační jednotky cirkulačního chlazení (UCF) jsou kompaktní systémy složené z posilovacího čerpadla, filtru a deskového výměníku tepla pro chlazení filtračních okruhů v obtokovém systému. Průběžné chlazení a filtrace v obtokovém systému mohou výrazně prodloužit životnost oleje a hydraulického systému.</p><p>- Konstantní teplota (bez ohledu na doby cyklu hydraulického systému)<br />- Konstantní průtoky<br />- Zamezuje tlakovým rázům ve výměníku tepla<br />- Filtrační vložku lze vyměnit bez nutnosti vypnutí hydraulického systému</p><p>Chlazení a mazání převodovek<br />UCF se zubovým čerpadlem, dvojitým přepínacím filtrem a deskovým výměníkem tepla.<br />Tepelný obtokový ventil zajišťuje spuštění systému i při nízkých teplotách.<br />Pro zajištění konstantní teploty oleje lze také nainstalovat systém regulace průtoku vody. Do deskového výměníku tepla se pak přivádí pouze takové množství vody, které je potřebné k dosažení požadované teploty oleje.</p>
Modul
<div><p>Filtrační nádoba Wombat WBF se používá zejména pro předfiltraci a hlavní filtraci kapalin. Zajišťuje vynikající ochranu komponent a systémů především v průmyslových myčkách dílů i v hydraulických a mazacích systémech.<br />Používají se filtrační vložky Wombat nebo běžně dostupné filtrační tkaniny.</p></div><ul><li>Vysoká schopnost vložek zadržovat znečištění a minimální pokles tlaku díky skládaným filtračním vložkám Wombat</li><li>Velmi vysoká účinnost filtrace >99,8 % v různých úrovních filtrace</li><li>Jako příslušenství jsou k dispozici tyčové magnety</li><li>Velmi jednoduchá údržba při servisu díky speciálnímu provedení vložek</li><li>Lze používat i s běžnými filtračními tkaninami</li></ul>
<div>Jednotka MobileFiltration MFU 15 se používá jako přenosná servisní jednotka pro plnění hydraulických systémů, proplachování malých hydraulických systémů a čištění v obtokovém systému. Znečištění pevnými částicemi a volnou vodu lze odstranit pomocí filtračních vložek. Jednotku MFU 15 lze také vybavit senzorem ContaminationSensor CS 1000. Díky tomu je možné současně sledovat znečištění oleje pevnými částicemi. Výsledky úrovně čistoty se zobrazují podle klasifikací ISO, SAE nebo NAS.</div><div><ul><li> Vyšší životnost komponent a filtrů systému</li><li> Delší životnost oleje</li><li> Vyšší dostupnost stroje</li><li> Jednoduchý provoz</li><li> Kompaktní provedení</li><li> Integrovaná ochrana proti chodu nasucho</li></ul></div>
Modul
<p>Kompaktní a stacionární jednotky pro úpravu kapalin OLF 5 se používají k jemné filtraci hydraulických a mazacích olejů v obtokovém systému. K dispozici jsou také verze bez motorové čerpadlové jednotky a varianty pro instalaci do nádrže. Ve verzi s horním vkládáním se vložka vyjímá shora (při výměně vložky není nutné žádné nářadí).</p><p><strong>Volitelně s integrovanými</strong><strong>kapalinovými senzory</strong></p><p>Obtokový průtokový filtr lze vybavit volitelným senzorem ContaminationSensor CS 1000 a také senzorem AquaSensor AS 1000. Díky tomu je možné současně sledovat znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teplotu.</p><ul><li><p>Průtok:<br /> Hydraulické potrubí: max. 15 l/min<br /> Mazací potrubí: max. 4 l/min</p></li><li><p>provozní tlak<br /> Hydraulické potrubí: max. 4,5 bar<br /> Mazací potrubí: max. 3,5 bar</p></li><li><p>Vyšší životnost komponent a filtru</p></li><li><p>Vyšší dostupnost stroje</p></li><li><p>Delší intervaly výměny oleje</p></li><li><p>Minimální požadavky na prostor díky kompaktnímu provedení</p></li><li><p>Ekologická likvidace vložek, protože je možné je spálit</p></li><li><p>Volitelně: průběžná kontrola čistoty oleje během odprašování pomocí CS 1000</p></li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií