Výsledky hledání pro: 'Tlakové prvky'
9
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
Tlakové nádoby na plyn bez separačního prvku, označované jako záložní, rozšiřují objem stlačitelného plynu akumulátoru. Vhodné nádoby na N2 najdete tady.
<div id="c5402"><div><div><div><p>Zpětné ventily typu RVM/RVH jsou kulové sedlové ventily s pružinou, které blokují průtok v jednom směru a umožňují průtoky s nízkými ztrátami ve druhém. Uzavírací prvek je vedený.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak</td><td>Až 700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>Až 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
Kategorie produktů
<div id="c4255"><div><div><div><p>PEH jsou robustní čerpadlové prvky pro použití v ručních čerpadlech nebo v excentrických radiálních pístových čerpadlech s jedním až devíti prvky.</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak:</td><td>Až do 1 000 bar</td></tr><tr><td>Záběr:</td><td>0,16 až 1,23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
Modul
<div><p>Dostupné verze:<br /> Standardní</p></div><div><p>ETS 7000 je elektronický převodník teploty, který je díky své kompaktní konstrukci vhodný především pro měření teploty v hydraulických aplikacích v průmyslovém a mobilním sektoru. Pomocí teplotního čidla založeného na křemíkovém polovodičovém prvku a odpovídající vyhodnocovací elektronice je možné měřit teploty v rozsahu od −25 °C až +100 °C. K dispozici jsou analogové výstupní signály, např. 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V ve standardní verzi pro integraci do moderních ovladačů. Ty je možné vysílat do periferního zařízení prostřednictvím konektoru M12×1. Díky tlakové odolnosti až 600 bar a vynikajícím vlastnostem EMC se ETS 7000 ideálně hodí pro použití i v drsném prostředí. </p><ul><li>Ideální pro OEM použití</li><li>Velmi kompaktní design</li><li>Vynikající vlastnosti EMC</li><li> Dlouhodobá stabilita</li><li> Standardní třída krytí IP 67</li></ul></div>
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Najděte to pravé řešení pro své použití. Přesná samoobsluha, která se snadno používá. Online nástroje společnosti HYDAC S pomocí našich online nástrojů dokážete snadno a rychle najít řešení pro svůj systém. Ať už se jedná o odpovídající filtry, náhra ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií