Výsledky hledání pro: 'Nádoba (vestavěná)'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Ochrana proti odstávkám – patronový filtr PMRF<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Separace pevných částic od nízkoviskózních kapalin</li><li class="libreak">Vhodný pro aplikace s nejvyššími poždavky na čistotu</li><li class="libreak">Osvědčená technologie filtračních svíček pro velmi jemnou filtraci (1 µm až 90 µm)</li><li class="libreak">K dispozici také jako reverzibilní dvojitý filtr</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Ekonomický provoz díky vysokým standardům kvality, definovaným rychlostem filtrace a vysokým hodnotám separace</li><li class="libreak">Kompaktní filtrační nádoba s vysokými průtoky</li><li class="libreak">Nenáročný na servis z hlediska výměny filtračních vložek</li><li class="libreak">Účinná ochrana systému a komponent</li><li class="libreak">Šetrný k životnímu prostředí díky spalitelným filtračním vložkám</li></ul>
Kategorie produktů
Osobní strážce pro vysoké požadavky – vestavěný filtr až do 3000 m3/h<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Filtrační nádoba až pro 21 filtračních vložek pro více stanic</li><li class="libreak">Průběžná separace pevných částic od nízkoviskózních kapalin jako:<br /> - Voda<br /> - Chladiva<br /> - Mycí média<br /> - Procesní oleje<br /> - Promývací voda</li><li class="libreak">Vysoce kvalitní filtrační vložky Processmicron(r) vyrobené z polyesteru nebo polypropylenu</li><li class="libreak">Stupeň filtrace od 1 µm do 90 µm</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Velmi velká filtrační plocha na filtrační vložku</li><li class="libreak">Praktické otočné zařízení víka</li><li class="libreak">Špičková manipulace v porovnání s běžně dostupnými jednorázovými filtračními vložkami</li><li class="libreak">Ochrana čisté strany během výměny filtrační vložky díky pevné nosné trubici</li><li class="libreak">Modulární konstrukce nabízí optimální flexibilitu s cílem vyhovět každé aplikaci</li><li class="libreak">Nízké tlakové ztráty díky velkým průřezům a filtračním plochám</li><li class="libreak">Krátké doby údržby</li><li class="libreak">Vysoká schopnost zadržovat znečištění</li><li class="libreak">Kompatibilita s celou řadou médií</li><li class="libreak">Plně spalitelný</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií