HMG 2500
Standardní
HMG 2500 je působivá, špičková přenosná jednotka pro měření a získávání dat.
Uživateli nabízí jednoduché, srozumitelné pokyny pro obsluhu a mnoho obsáhlých funkcí pro jednoduché a velmi rychlé provádění celé řady vysoce efektivních měření.
Díky tomu je HMG 2500 ideálním pomocníkem především pro pracovníky při údržbě, uvádění do provozu a servisu. Zařízení je určeno především k tomu, aby zaznamenávalo hodnoty tlaku, teploty a průtoku, což jsou v hydraulice a pneumatice standardní veličiny. K tomuto účelu jsou k dispozici speciální senzory. HMG 2500 rozpozná měřenou veličinu, měřicí rozsah a jednotku těchto senzorů a automaticky provede základní nastavení zařízení.
Kromě toho má HMG 2500 digitální vstup, např. pro měření frekvence nebo otáček, a také virtuální měřicí kanál pro měření rozdílu nebo výkonu.
Díky rozmanité nabídce funkcí a snadnému použití se HMG 2500 hodí jak pro uživatele, kteří chtějí měřit příležitostně, tak i pro ty, kteří provádí měření a zaznamenávání každodenně.
Díky schopnostem aktualizace HMG 2500 je jisté, že budete moci využít i budoucí vývoj softwaru zařízení.
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání
- Praktická, robustní konstrukce
- Velký barevný displej s pixelovou grafikou
- Rychlé a nezávislé základní nastavení díky automatické detekci senzorů
- Je možné připojit až čtyři senzory v danou chvíli
- Je možné zobrazit až 32 měřicích kanálů v danou chvíli
- Vzorkovací frekvence až 0,1 ms
- Velmi velká datová paměť pro archivaci křivek měření
- Různé režimy měření:
- Běžné měření
- Rychlý záznam křivek
- Dlouhodobá měření
- Dva nezávislé spouštěče, logicky propojitelné
- Jednoduché připojení senzoru pomocí rychlospojky M12×1 (push-pull)
- Připojení k počítači
- USB
- RS 232
- Přívětivá vizualizace, archivace a zpracování dat pomocí softwaru HMGWIN a CMWIN, který je součástí dodávky
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Materiál-č. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Materiál-č. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Materiál-č. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Materiál-č. 925296
|
|
Soubory ke stažení
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)