Výsledky hledání pro: 'Proporcionální ventily'
17
Výsledky
v kategorii
Produkty
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> je proporcionální přetlakový ventil z řady NG6 700 bar. Je k dispozici jak v přímo ovládané verzi pro střední průtoky, tak ve spojení s hlavním stupněm jako pilotně ovládaný ventil pro větší průtoky. Lze jej dálkově ovládat pomocí různých zesilovačů, které umožňují regulaci v otevřené a uzavřené smyčce.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak</td><td>Až 700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Jmen. velikost</td><td>Velikost 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
310.64447
309.92953
305.96756
14
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Najděte snadno ten pravý převodový ventil pro vaše použití. Získejte podrobné informace o řízení své převodovky:
Stáhnout další informace Pokročilá ventilová technika HYDAC pro vaše převodové funkce Optimalizace instalačního prostoru a sn ...
Prohlédněte si další články z časopisů Řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace: kontaktujte naše odborníky a požadujte průmyslový ventil na míru.
Kontaktujte nás ještě dnes Inovativní a na m ...
Zvyšte svou produktivitu pomocí našich ventilů s detekcí zatížení Flexibilita a modularita Řešení šitá na míru zkracují dobu vývoje Jakkoli jsou mobilní pracovní stroje všestranné, tj. různé typy strojů a možnosti konfigurace vedou k velké variabili ...
Dynamická, robustní a prostorově úsporná řešení ventilů pro váš systém pilotního řízení Optimalizace prostoru Systémy pilotního řízení vyžadují prostorově úsporná hydraulická řešení Váhová omezení a omezený prostor mohou zásadně ovlivnit způsob int ...
Kvůli tématu ochrany klimatu čelí automobilový průmysl velkým výzvám. Průmysl se mění každým dnem a postupně se přechází na elektromobilitu, a proto se zvyšuje tlak na udržitelnost celého dodavatelského řetězce. Hlavním problémem je snížení dopadu ka ...
Projděte si další články časopisu Trenažér hydrauliky HHT2, vyrobený z robustních komponent společnosti HYDAC ze současné výroby v průmyslovém standardu, je integrovanou komplexní strategií pro téma hydrauliky a nabízí širokou škálu možností a odp ...
Prohlédněte si další články z časopisů Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci. Pomůžeme vám s ...
Spolupracujeme s vámi, abychom dokázali čelit výzvám v námořním průmyslu a lodní dopravě. Ať už se jedná o extrémní environmentální podmínky na moři, prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu nebo o prostředí pod hladinou – společnost HYDAC podporu ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií