MICRO axiální pístová čerpadla AKP103/105
Mikro axiální pístová čerpadla AKP jsou vysoce kompaktní axiální jednotky s vysokou objemovou účinností, širokým rozsahem otáček a vyšší spolehlivostí i za nepříznivých podmínek.
Max. provozní tlak: | 500 bar |
Objemový výkon: | 0,1 až 0,3 cm³/ot. |
Max. otáčky: | 5 000 ot./min. |
SKU
zjistit více...
GP_1000422183
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
MICRO axiální pístová čerpadla AKP103/105
Max. provozní tlak:500 barObjemový výkon:0,1 až 0,3 cm³/ot.Max. otáčky:5000 ot./min.
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
Materiál-č. 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
Materiál-č. 3678024
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Installation Manual AKP 103/105
Návod na montáž/opravu
EN
(0.15 MB)