Odpružení nápravy
S rostoucí složitostí vozidel a zvyšujícími se požadavky na jejich kapacitu jsou zapotřebí inteligentní systémy, které usnadňují práci a zajišťují bezpečnost a stabilitu při jízdě. Svou roli zde hraje i odpružení nápravy vozidla. Použití prvku hydropneumatického odpružení u nápravy vozidla snižuje naklánění karoserie vozidla při průjezdu zatáčkou a zvyšuje tak například jízdní stabilitu.
Realizaci odpružení náprav je nutné provádět v souladu s konkrétním strojem. V závislosti na modelu vozidla může být nejlepší volbou přední náprava, zadní náprava nebo úplné odpružení. Při výběru se zohledňují kritéria, jako je požadovaná stabilita a bezpečnost při jízdě, požadovaný jízdní komfort a také rozložení zatížení vozidla. Konstrukce systému odpružení náprav například traktoru se může značně lišit od konstrukce lehkého užitkového vozidla nebo polního postřikovače.
Hydropneumatické odpružení náprav od společnosti HYDAC přináší vašemu vozidlu velké výhody:
- Díky cílenému použití odpovídající technologie ventilů dokážeme pozitivně ovlivnit pracovní osy X, Y a Z
- To vám zajistí potřebný komfort při náklonu stroje, aktivní stabilizaci náklonu a vertikální odpružení
- Regulace úrovně umožňuje konstantní smršťování a roztahování, což přispívá k pohodlné jízdě bez ohledu na zatížení
Pro vaše vozidlo to znamená jedno:
- Vyšší bezpečnost jízdy a směrová stabilita
- Lepší vlastnosti při řízení
- Vyšší přepravní a pracovní rychlost
- Vyšší jízdní komfort
- Lepší kondice řidiče
- Neváhejte se na nás obrátit pro další informace!
Neváhejte se na nás obrátit pro další informace! S námi získáte dokonalý a komplexní balíček.
- Základní prvky našeho systému odpružení tvoří hydraulické a elektronické komponenty a odpovídající software.
- Všechny klíčové komponenty máme k dispozici a můžeme se postarat o jejich dokonalou koordinaci.
- Vozidlům a aplikacím skutečně rozumíme
- Zajistíme pro vás rozsáhlé analýzy (simulace, testy ve zkušební stanici a testy stroje v terénu) a zajistíme parametrizaci a prvotní uvedení do provozu
- Můžete se na nás spolehnout od prvního nápadu až po spuštění sériové výroby