Sendvičové desky / měřicí otvory / zpětné ventily ZP700 / BL700 / RV700
Sendvičové desky pro škrticí ventily a zpětné ventily s přípojkami pro přístroje na měření tlaku a tlakové spínače.
- Velikost 6
- Provozní tlak: až 700 bar
- Průtok: až 25 l/min
Charakteristiky
- Sendvičové desky pro instalaci měřicích otvorů a zpětných ventilů
- Sendvičové desky se závitovými přípojkami
SKU
zjistit více...
GP_1000422313
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Sendvičové desky/ měřicí otvory/ zpětné ventily ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Materiál-č. 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Materiál-č. 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Materiál-č. 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Materiál-č. 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Materiál-č. 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Materiál-č. 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Materiál-č. 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Materiál-č. 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Materiál-č. 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Materiál-č. 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Materiál-č. 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Materiál-č. 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Materiál-č. 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Materiál-č. 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Materiál-č. 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Materiál-č. 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Materiál-č. 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Materiál-č. 3687970
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média