Směrové sedlové ventily WV1000
Směrové sedlové ventily BIERI z řady WV1000-6B jsou přímo ovládané, těsné solenoidové ventily, které jsou vhodné pro tlakový rozsah až 1000 bar a průtoky až 25 l/min. Velikost 6B podle standardu BIERI.
Provozní tlak | Až 1000 bar |
Max. průtok | 25 l/min |
Jmen. velikost | Velikost 6 podle standardu Bieri |
SKU
zjistit více...
GP_1000462288
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Směrové sedlové ventily WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Materiál-č. 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Materiál-č. 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Materiál-č. 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Materiál-č. 4648061
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Návod na montáž/opravu
EN
(0.62 MB)