Tlakové sekvenční ventily DA700
Ventil slouží k přepínání nízkotlakého průtoku nezávisle na tlaku. Po dosažení nastaveného vypínacího tlaku v systému se nízkotlaký průtok přepne na beztlakovou cirkulaci, a médium v systému je tak nadále dopravováno pouze VT čerpadlem. Pokud tlak klesne pod nastavenou hodnotu, nízkotlaký průtok se opět zapne. Díky omezení maximálního vypínacího tlaku pomocí pojistných matic se eliminuje riziko náhodného překročení tlaku.
Provozní tlak | Až 700 bar |
Max. průtok | 25 l/min |
Jmen. velikost | Velikost 6 |
SKU
zjistit více...
GP_1000422282
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Tlakové sekvenční ventily DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materiál-č. 3682115
|
|
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média