TW 5 – mobilní jednotka pro přepravu a filtraci oleje
Vozík pro přepravu a filtraci TW 5 je mobilní jednotka pro údržbu a ošetřování oleje, která se používá pro přepravu a filtraci při plnění systémů a při přečerpávání hydraulických a mazacích médií. Zařízení je vybaveno integrovanou nádrží o objemu 200 l. Přepínač na jednotce umožňuje jednoduché přepínání mezi čerpáním s filtrací a bez ní (volitelně).
Pro použití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.
- Velikost nádrže: 200 l
- Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min
- Provozní tlak: max. 4,5 bar
- Bezpečná a jednoduchá přeprava oleje
- Pohodlná filtrace v obtokovém systému
- Snadný provoz
- Vyšší dostupnost systémů
- Snížení nákladů na životní cyklus
SKU
zjistit více...
GP_1000428054
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
TW 5 – mobilní jednotka pro přepravu a filtraci oleje
|
>TW5L10P6M2B05E
Materiál-č. 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Materiál-č. 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Materiál-č. 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Materiál-č. 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Materiál-č. 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Materiál-č. 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Materiál-č. 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Materiál-č. 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Materiál-č. 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Materiál-č. 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Materiál-č. 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Materiál-č. 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Materiál-č. 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Materiál-č. 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Materiál-č. 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Materiál-č. 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Materiál-č. 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Materiál-č. 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Materiál-č. 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Materiál-č. 3844535
|
|