Výměník tepla
Výměník tepla řady PTK (flexibilní kluzné pouzdro s chladičem olej-vzduch)
- Pro velikosti PTK-2001… až PTK-3501
- Chladicí prvek vyrobený z hliníku
- Vstup a výstup G3/4"
- Těsnicí spoj
- Max. provozní tlak 16 bar
- Max. povolená teplota oleje +100 °C
- Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C
- Včetně návodu k instalaci, servisu a provozu
SKU
zjistit více...
GP_1000422055
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Výměník tepla
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-250
Materiál-č. 3655810
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-300
Materiál-č. 3655814
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-350
Materiál-č. 3655835
|
|