Výsledky hledání pro: 'HX1'
51
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Inteligentní kompaktní pohonná jednotka CO1S slouží jako kapalinový napájecí zdroj v olejových hydraulických systémech při krátkodobém a přerušovaném provozu (S2, S3). Vyznačuje se vysokým výkonem v kombinaci s malými rozměry. Funkce plnění akumulátoru umožňuje udržování systémového tlaku dlouhou dobu po vypnutí hnací jednotky. Průběžného monitorování jednotky se dosahuje pomocí integrovaných inteligentních senzorů. K průběžné výměně dat mezi jednotkou a ovladačem stroje slouží komunikace pomocí rozhraní IO-Link – ať už jde o monitorování stavu, hlášení, že provozní parametry jsou mimo povolené limity, nebo automaticky ovládané měření uzavíracího tlaku akumulátoru pro hodnocení p0. Jednotka CO1S je klíčem ke komunikaci s vaším strojem a klíčovou komponentou celkové prediktivní údržby (TPM).
Kategorie produktů
<div><p>Ať už jde o stavbu lodí nebo obráběcí stroj, mobilní jeřáb nebo ocelárnu, stavbu stroje nebo použití na moři, ochranu proti výbuchu nebo použití v laboratoři, nebo dokonce s vodíkem jako médiem, v našem rozsáhlém sortimentu produktů najdete ten pravý převodník tlaku pro vás.</p></div><div><p>Řada</p><ul><li>HDA 4000 pro monilní a stacionární hydrauliku, různá rozhraní (CAN, HART),<br /> V závislosti na verzi<br /> pro výbušné prostředí s homologací ATEX, CSA, IECEx,<br /> Pro použití se zvýšenou funkční bezpečností podle normy EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),<br /> S lícovanou membránou,<br /> Pro stavbu lodí a použití na moři s homologací těchto od institutů:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 pro použití s vodíkem</li><li>HDA 4800, extrémně přesný, pro ocelárny a válcovny, použití v laboratoři, zkušební stanice</li><li>HDA 7000, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích s malými instalačními prostory,<br /> - Kompaktní provedení<br /> - Volitelně s podporou CANopen<br /> - Volitelně s čelní membránou</li><li>HDA 8000, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích<br /> - s homologací typu ECE pro silniční vozidla<br /> - Volitelně pro použití se zvýšenou funkční bezpečností podle normy EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) nebo DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, pro sériové použití ve velmi malých instalačních prostorách<br /> - Malé, kompaktní provedení<br /> - Robustní<br /> - Volitelně s CANopen / SAE J1939<br /> - Volitelně s rozhraním IO-Link<br /> - Volitelně možnost „chytrého“ provedení<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Silnovrstvý tenzometr na keramické membráně (nízký rozsahy nastavení)</li><li> Tenkovrstvý tenzometr na membráně z nerezové oceli (nízký a vysoký rozsahy nastavení)</li></ul><p> Standardní rozsahy nastavení </p><p> v závislosti na verzi od 0 do 1 a od 0 do 600/2000 bar relativního tlaku</p><ul><li>Až do absolutního tlaku 2,5 bar</li><li> Kalibrace také v PSI a MPa</li><li>Jiné rozsahy nastavení nebo speciální kalibrace na vyžádání</li></ul></div>
Kategorie produktů
Ocelové stahovací pásky podobné DIN 3570 jsou zvlášť vhodné pro upevňování trubek s tepelnou expanzí a velkými nádržemi.<br />Potrubí lze připevnit buď pevně, nebo s vůlí umožňující posun.<br />HY-ROS U-třmeny se vyrábějí z třmenu ve tvaru U s maticemi a držákem potrubí. Díly jsou také k dispozici jako jednotlivé kusy.<br />Potrubní držáky jsou k dispozici v krátkých nebo dlouhých modelech.<br />Ocelové stahovací pásky jsou k dispozici ve 23 velikostech pro průměry potrubí 17,1 až 762 mm.
Kategorie produktů
<div>U velkých sérií OEM produkt na přání zákazníka<br /> (Minimální objednací množství 500 kusů)</div><div><p>Teplotní spínače řady HTS 8000 byly vyvinuty speciálně pro trh OEM, např. pro mobilní aplikace. Je založen na křemíkovém polovodičovém zařízení s odpovídající vyhodnocovací elektronikou. Všechny díly, které přichází do styku s kapalinou, jsou z nerezové oceli a jsou svařené.<br /> K dispozici je tranzistorový výstup s funkcí N/C nebo N/O.<br /> Spínací a vratný bod HTS 8000 je nastaven z výroby podle specifikace zákazníka.<br /> Pro elektrické připojení jsou k dispozici různé integrované zástrčky.S tlakovou odolností až 600 bar a vynikajícími vlastnostmi EMC se HTT 8000 ideálně hodí pro použití i v drsných podmínkách. <br /></p><ul><li> Přesnost: ≤ ±1,5 % Typ FS. </li><li> Velmi kompaktní design</li><li> Výjimečné vlastnosti EMC</li><li> Dlouhodobá stabilita</li></ul></div>
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Více než polovina zákazníků hledá při nákupu potravin udržitelnou výrobu, při které výrobce šetří zdroji. Společnost HYDAC rozumí požadavkům trhu v potravinářském i nápojovém průmyslu a zajistí vám podporu svými inovativními komponenty, systémy na mí ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobilní ventily
Rozdělovače s detekcí zatížení
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(4.23 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií