Výsledky hledání pro: 'Zpětné ventily'
17
Výsledky
v kategorii
Produkty
1981.7007
<div id="c5402"><div><div><div><p>Zpětné ventily typu RVM/RVH jsou kulové sedlové ventily s pružinou, které blokují průtok v jednom směru a umožňují průtoky s nízkými ztrátami ve druhém. Uzavírací prvek je vedený.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak</td><td>Až 700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>Až 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
1960.1849
<div id="c5832"><div><div><div><p>Provedení kartušové jednotky pilotně ovládaného zpětného ventilu ERV700 umožňuje kompaktní integraci do válců a motorů. Toto uspořádání poskytuje lepší hnací sílu a také ochranu před prasknutím potrubí.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak</td><td>Až 700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>Až 25 l/min</td></tr><tr><td>Jmen. velikost</td><td>Velikost 6</td></tr></tbody></table></div></div>
5
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Optimální technologie pohonu pro váš všestranný balíček: získejte poradenství k vašemu zakázkovému řešení pro pohony s regulací otáček.
Kontaktujte nás ještě dnes Minimální ztráta výkonu díky funkčně optimalizovaným řešením pohonů od společ ...
Spolupracujeme s vámi, abychom dokázali čelit výzvám v námořním průmyslu a lodní dopravě. Ať už se jedná o extrémní environmentální podmínky na moři, prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu nebo o prostředí pod hladinou – společnost HYDAC podporu ...
Ať už se jedná o stavební průmysl, povrchovou těžbu nebo recyklaci: stavební stroje a důlní vozidla musí spolehlivě fungovat za všech provozních podmínek. V tom se můžete na HYDAC spolehnout. Nabízíme stabilní a výkonné systémy založené na osvědčenýc ...
Prohlédněte si další články z časopisů Filtrace výparů vznikajících při laserovém svařování pro aditivní metody výroby HYDAC – váš partner pro filtraci výparů vznikajících při laserovém svařování v aditivní výrobě, zejména s technologií SLM.Selekti ...
Na průmysl papíru a celulózy se kvůli vysoké spotřebě vody a elektřiny vztahuje mnoho požadavků. Aby bylo zajištěno, že tyto požadavky budou vždy splněny, dodává společnost HYDAC systémová řešení, která jsou udržitelná a energeticky efektivní. Společ ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií