Wymagania dla nowoczesnych maszyn rolniczych i leśnych HYDAC oferuje systemy idealnie dostosowane do wymagań
Ochrona zasobów
Zmiany klimatyczne, brak zasobów czy inflacja – zachowanie zasobów to dziś najważniejsza kwestia technologii rolniczej oraz leśnej. Nasze firmowe środki ochrony środowiskowej nie tylko są zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami. Redukują również koszty. Elastyczne układy sterowania, solidne sterowanie osprzętem lub precyzyjne elementy sterowania maszyny – polegaj na naszych inteligentnych rozwiązaniach HYDAC do zachowania zasobów.
Precyzyjne rolnictwo
Rolnictwo 4.0: zaawansowane funkcje robocze zwiększają zbiory i ograniczają zastosowanie pestycydów. W tym zakresie można polegać na naszych innowacjach czujnikach, technologii sterowania w otwartej lub zamkniętej pętli, i branży oprogramowania. Nasze rozwiązania systemowe pozwalają na dokładne i oparte na potrzebach zarządzanie polem oraz gospodarstwem.
Efektywność energetyczna
Populacja na świecie rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na zasoby. Kiedy zbiory muszą rosnąć, emisje muszą się zmniejszać – nie wybieraj między zrównoważonym rozwojem a produktywnością: odkryj z HYDAC potencjał efektywności energetycznej. Oferujemy innowacyjne komponenty i systemy ograniczające emisje CO2 bez ograniczenia wydajności. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów.
Szeroki asortyment rozwiązań dostosowanych do wymagańJako partner rozwoju skupiamy się na wyzwaniach
Rozwiązania systemowe, które przetrwają próbę czasu: jako specjaliści od maszyn rolniczych i leśnych jesteśmy w stanie pomóc w opracowywaniu nowoczesnych maszyn, przystosowanych do lokalnych wymagań.
Podsystemy elektrohydrauliczne
Deszcz, śnieg czy nierówny teren: dzięki naszym inteligentnym układom sterowania maszyny rolnicze i leśne mogą pracować nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach bez niszczenia gleby. Dzięki naszej znajomości architektury maszyn w pojazdach mobilnych możemy pomóc w opracowaniu wydajnej, oszczędnej, komfortowej i precyzyjnej maszyny. Dzięki połączeniu inteligentnych modeli symulacyjnych i intensywnych testów otrzymują Państwo perfekcyjnie dopasowane rozwiązania systemowe.
Szybsze wprowadzenie maszyn na rynek dzięki wstępnie opracowanym podzespołom: odkryj nasz asortyment gotowych rozwiązań
Sterowanie wysięgnikiem Ground Control HYDAC
Oszczędzanie nawozów i pestycydów: HYDAC dostarcza idealne rozwiązanie, pozwalające na stosowanie tylko takiej ilości pestycydów, jaka jest konieczna. System aktywnego sterowania wysięgnikiem HYDAC Ground Control kieruje wysięgnik na optymalną wysokość i przechyla nad uprawą – nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Chcesz zwiększyć prędkość roboczą i uzyskać bardziej precyzyjne zastosowanie? Skontaktuj się teraz z naszymi ekspertami z zakresu hydrauliki mobilnej.
Sterownik prędkości HYDAC Rotary Drive Control
Sprawdzone i przetestowane układy hydrauliczne oraz inteligentna technologia sterowania: większa ochrona środowiskowa oraz nowe dyrektywy wymagają większej precyzji układów elektro-hydraulicznych. Wymóg, jaki spełnia Rotary Drive Control - gdziekolwiek potrzebne są funkcje sterowane prędkością z dużym zapotrzebowaniem energii, inteligentny system HYDAC oferuje optymalne rozwiązanie. Dzięki elektronicznemu sterowaniu prędkością Rotary Drive Control działa niezwykle precyzyjnie z doskonałym zachowaniem dynamiki.
Elektroniczne wyczuwanie obciążenia HYDAC
Elastyczne wkorzystanie maszyn rolniczych i osprzętu z dostępem do pełnej mocy hydraulicznej: tam gdzie różne funkcje wymagają różnych ciśnień i ilości oleju, nasze rozwiązania elektronicznego wyczuwania obciążenia optymalnie dostosowują się do potrzeb. Z niezależnym układem elektronicznego wyczuwania obciążenia można zwiększyć komfort użytkownika maszyny oraz wydajność.
Układ amortyzacji
Prędkość jazdy, prędkość robocza i obciążenie stale rosną, wraz ze zwiększającymi się wymaganiami stawianymi wobec maszyn leśnych i rolniczych. Co jest tutaj specjalnie ważne? Zwiększone bezpieczeństwo i wyższy komfort. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie idealne do tego celu, przystosowane do wyzwań i wymagań: dopasujemy komponenty systemowe w najlepszy możliwy sposób i opracujemy indywidualny układ amortyzacji. Z przyjemnością doradzimy w kwestii możliwych opcji dla konkretnych wymagań i pomożemy we wdrożeniu.
Znajdź indywidualnie dostosowany układ amortyzacji zawieszenia. Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania.
Amortyzacja zawieszenia HYDAC
Optymalne zawieszenie osi można wdrożyć tylko z uwzględnieniem specyfiki maszyny. Różne typy zawieszenia mogą być najlepszym wyborem, w zależności od typu pojazdu. Ponad 50-letnie doświadczenie pozwala naszym ekspertom na optymalne dostosowanie naszych systemów do warunków pracy. Przy pomocy sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań HYDAC jest w stanie wdrożyć szyte na miarę układy amortyzacji osi.
Układy amortyzacji kabiny HYDAC
Odciążenie operatora maszyny w ramach długiego dnia pracy i zredukcja obciążenia wibracjami w kabinie pojazdu. Nasz kompaktowy, hydropneumatyczny układ amortyzacji kabiny zwiększa komfort jazdy i zapewnia bezpieczne użytkowanie maszyny. Siły tłumiące można regulować niezależnie. Odkryj komfortowe rozwiązanie.
Amortyzacja belki wysięgnika HYDAC
Układ amortyzacji wysięgnika HYDAC zapewnia większą skuteczność obsługi oraz bardziej stabilne sterowanie: nasze układy amortyzacji belki opryskiwacza o dużych rozmiarach oraz konstrukcji skutecznie redukują wibracje i kołysanie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie opracować szyty na miarę system, optymalnie dostosowany do maszyny. Redukcja zużycia i mniej przestojów – skontaktuj się z nami.
Dodatkowy elektrohydrauliczny układ skrętu ADSteer
Wyjątkowa zwrotność, niskie zużycie, precyzja oraz niewielki wpływ na glebę - maszyny rolnicze muszą spełniać wysokie standardy. Jest to czynnik, który sprawia, że elektrohydrauliczne układy skrętu w przyczepach i maszynach stają przed poważnymi wyzwaniami. Zwiększenie mobilności floty pojazdów dzięki ADSteer Profi - autonomicznemu elektrohydraulicznemu podsystemowi układu skrętu, który w sposób bezkontaktowy wylicza zadany kąt osi skrętnej.
Odkryj nasz autonomiczny podsystem: więcej informacji o ADSteer
Główne zawory sterujące
Zapotrzebowanie na moc w maszynach mobilnych jest coraz większe, podobnie jak wymagania dla hydraulicznych elementów sterowania. Na szczęście można polegać na asortymencie głównych zaworów sterowania HYDAC: dzięki precyzyjnemu sterowaniu w całym zakresie, umożliwiają one kontrolę ze szczególną precyzją bez pogarszania wydajności. Podobnie jak najwyższy poziom precyzji i uproszczone działanie maszyny, nasi eksperci oferują maksymalne efekty. Wynika to z faktu, że modułowa konstrukcja naszych zaworów umożliwia optymalizację właściwą dla funkcji.
Najwyższy poziom precyzji dzięki zaworom sterującym z czujnikami obciążenia HYDAC. Więcej informacji
Elementy sterujące przekładnią
Skuteczna poprawa wydajności dzięki dopasowanym rozwiązaniom zaworów firmy HYDAC do sterowania dwusprzęgłowymi przekładniami. Zależnie od typu przekładni lub jej funkcji, mimo jednolitej logiki sterowania wymagania dla technologii zaworów są różne. Oferujemy inteligentne, dostosowane rozwiązania do zaawansowanych funkcji przekładni. Dowiedz się, który zawór pasuje do danej maszyny rolniczej lub leśnej.
Popraw wydajność: więcej informacji o zaworach przekładniowych HYDAC
Optymalizacja zbiornika
Nasi eksperci opracowują projekty filtracji, które są idealnie dopasowane do wymagań i pozwalają na zmniejszenie objętości zbiornika nawet o 40%. Skupiając się na zrównoważonym rozwoju i stawiamy na rozwiązania o małych zbiornikach z większą wydajnością filtracji, odgazowaniem oleju i optymalną separacją powietrza. Mogą być one dostosowane do ograniczeń gabarytowych i dawać większą swobodę projektowania maszyny. Zmniejsza się również wykorzystanie materiałów – dowiedz się więcej teraz o platformie optymalizacji zbiornika.
Oszczędność kosztów i energii dzięki HYDAC. Dowiedz się więcej
Zestaw dźwigów leśnych
Sterowanie dźwigiem HYDAC – gotowy do użycia zestaw elektrohydrauliczny do dźwigów leśnych i naczep do drewna: nasze rozwiązanie składające się z głównego zaworu sterującego LX-6 Forestry i sterowania elektronicznego xCrane. Zyskujesz system idealnie dopasowany do wymagań maszyn leśnych. Nawet najbardziej wymagające zadania można rozwiązywać szybko i łatwo dzięki zintegrowanemu sterowaniu wysięgnikiem dźwigu. Jest też coś dla twojego asortymentu produktów: odkryj dokładne możliwości sterowania i precyzję - skontaktuj się z nami!
Innowacyjna inżynieria systemów – przez ponad 50 lat
Polegaj na naszej wiedzy z zakresu symulacji i inżynierii: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w opracowaniu konkurencyjnych rozwiązań dla maszyn leśnych i rolniczych. Odkryj nasze metody.