Idealne chłodzenie do spajania indukcyjnego
HYDAC – Twój partner w przypadku systemów chłodzących.
Pasywne systemy chłodzące wodą i cieczą oraz powietrzem i cieczą do energooszczędnego chłodzenia systemów indukcyjnych.
Idealne chłodzenie do spajania indukcyjnego
Stosowanie indukcji w przypadku komponentów maszyny i detali cieszy się ogromną popularnością i to nie bez powodu. Ta metoda jest przede wszystkim szybka, niezawodna i powtarzalna, dlatego ma wiele potencjalnych zastosowań. Części można podgrzewać i łączyć, lutować, utwardzać lub nawet stapiać z wysoką precyzją. Energię można doprowadzać do detalu dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Częstotliwość określa, jak głęboko ciepło przeniknie do detalu.
Proces, który obejmuje używanie wielu komponentów elektrycznych, również ma wysoki współczynnik strat. Aby zapewnić energooszczędną pracę i wysokiej wydajności system indukcyjny, ważne jest stosowanie odpowiedniego systemu chłodzącego
Lepsza ekologiczność i oszczędność kosztów z firmą HYDAC jako partnerem technologicznym
Naszym klientem w tym przykładzie jest jeden z wiodących producentów systemów indukcyjnych. Ponadto celem nowo opracowanego systemu spajania indukcyjnego było poprawienie słabości poprzedniego systemu poprzez ogólną konstrukcję znacznie bardziej energooszczędną. Jednym z kamieni milowych w drodze do tego celu było znalezienie właściwej alternatywy dla obecnego systemu chłodzącego.
Klient zwrócił się do ekspertów do systemów chłodzących w HYDAC, którzy odwiedzili obiekty w celu oceny sytuacji z pierwszej ręki i podjęli działania w celu ustalenia aktualnej ilości występujących strat. Na podstawie tych danych możliwe było zaoferowanie klientowi odpowiedniego energooszczędnego chłodzenia dla wzbudników i przetwornicy częstotliwości.
System chłodzący dla cewek indukcyjnych i elektroniki zasilania zoptymalizowany do zastosowań
Analiza podjętych działań wykazała, że aktywny system chłodzący (chłodnica), który był używany w systemie spajania indukcyjnego, nie stanowił optymalnego rozwiązania. Do tych celów chłodzenia temperatury chłodziwa nigdy nie muszą być niższe niż temperatura otoczenia. To oznacza, że chłodzenie można uzyskać z wykorzystaniem systemu chłodzącego.
Rozwiązanie HYDAC obejmowało dwie opcje: system chłodzący cieczą i wodą (FWKS) do zastosowania, jeśli właściciel systemu spajania chce korzystać z centralnego doprowadzania wody chłodzącej lub system chłodzący powietrzem i cieczą (FLKS).
System chłodzący może być instalowany bezpośrednio w obudowie generatora indukcyjnego w sposób kompaktowy, łatwy do dostępu i łatwy do serwisowania. FLKS i FWKS są dostępne w rozmiarach odpowiednich do konkretnych wymagań chłodzenia oraz typu urządzenia.
Technologia FLKS i FWKS
- Chłodzenie cieczy z glikolem i wodą
- Kompaktowe, energooszczędne, o niewielkiej konserwacji
- Różne rozmiary o wydajności chłodzenia do 4,5 kW/K (FLKS) lub 250 kW (FWKS) i natężeniu przepływu do 300 l/min
System chłodzący powietrzem i cieczą HYDAC (FLKS)
System chłodzący cieczą i wodą HYDAC (FWKS)
Wynik
Jako dostawca pełnego asortymentu i ekspert od pasywnych oraz aktywnych systemów chłodzących, firma HYDAC była w stanie zaoferować producentom systemów indukcyjnych idealne rozwiązanie do ich wymagań. Dużą zaletą była możliwość wyboru z dwóch systemów. Stosowanie systemu chłodzącego powietrzem i cieczą uniezależnia systemy indukcyjne od dostępnej fabrycznej wody chłodzącej. Alternatywnie możliwe jest również stosowanie systemu chłodzącego wodą i cieczą. Obydwa systemy mają te same złącza i pasują do tej samej kieszeni bezpośrednio po przetwornicą częstotliwości.
Cytat z wypowiedzi eksperta firmy HYDAC:
„W przemyśle ludzie wciąż są przekonani, że chłodnice stanowią jedyną opcję dla systemów indukcyjnych chłodzenia. Udało nam się przekonać naszego klienta, że obecny system chłodzący była za duży dla systemu chłodzącego spajania indukcyjnego oraz że idealnym zamiennikiem będzie energooszczędny FLKS lub FWKS firmy HYDAC.