Wyniki wyszukiwania dla: 'HX1'
1073
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
Inteligentny agregat kompaktowy CO1S jest stosowany do zasilania energią hydrauliczną w systemach hydraulicznych oleju w działaniach krótkoterminowych i w cyklu przerywanym (S2, S3). Wyróżnia się dużą gęstością mocy w połączeniu z małymi wymiarami. Funkcja ładowania akumulatora pozwala na zachowanie wymaganego ciśnienia systemowego przez długi czas po wyłączeniu jednostki napędowej. Ciągłe monitorowanie stanu jednostki uzyskuje się przez zintegrowane czujniki inteligentne. Ciągła wymiana danych między jednostką a kontrolerem maszyny jest wykonywana przez komunikację IO Link – np. do monitorowania stanu, zgłaszania, że parametry robocze są poza dozwolonymi limitami bądź zautomatyzowanego pomiaru ciśnienia zamykającego akumulatora dla oceny p0. CO1S to klucz do komunikacji z maszyną i kluczowy komponent w ogólnej konserwacji przewidywalnej (TPM).
Kategoria produktu
HYDAC ma szeroką gamę produktową w postaci pojedynczych i zwrotnych filtrów gazu do ciśnienia do 1050 barów. Wszystkie filtry gazowe naszej serii GF są dostępne z wkładami filtrującymi cząstek i połączeniowymi (z wyjątkiem filtrów koszykowych siatkowych GFS). Zastosowane wkłady filtrujące cząstek są wykonane z włókien filcowych metalowych Chemicron® i siatki drucianej lub z włókien szklanych filcowych Processmicron® o współczynniku filtracji 0,1 µm do 25 µm.
Kategoria produktu
<div><p>Budowa statków lub obrabiarka, żuraw jezdny lub stalownia, budownictwo maszyn lub zastosowania pozalądowe, ochrona przeciwwybuchowa lub zastosowania laboratoryjne, a nawet zastosowania z wodorem jako czynnikiem. W naszym bogatym asortymencie produktów jest właściwy przetwornik ciśnienia dla danego zastosowania.</p></div><div><p>Seria</p><ul><li>HDA 4000, do hydrauliki mobilnej i stacjonarnej, różnych interfejsów (CAN, HART),<br /> W zależności od wersji<br /> do atmosfer wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX, CSA, IECEx,<br /> Do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 3),<br /> Z membraną płuczącą,<br /> Do budowy statków i zastosowań pozalądowych z zatwierdzeniem poniższych organizacji:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - rejestr przewozowy Lloyds<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 do zastosowań z wodorem</li><li>HDA 4800, bardzo precyzyjny, do stalowni i walcowni, zastosowań laboratoryjnych, stołów roboczych</li><li>HDA 7000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych z ciasnymi przestrzeniami instalacyjnymi,<br /> - kompaktowa konstrukcja<br /> - opcjonalnie z aktywną CANopen<br /> - opcjonalnie z membraną przednią</li><li>HDA 8000, do zastosowań seryjnych w przemyśle i sektorach mobilnych<br /> - Z aprobatą typu ECE dla pojazdów drogowych<br /> - opcjonalnie do zastosowań ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym wg EN ISO 13849-1 (PL d kat. 2) lub DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, do zastosowań seryjnych w bardzo małych przestrzeniach instalacji<br /> - mała kompaktowa konstrukcja<br /> - wytrzymały<br /> - opcjonalnie z CANopen / SAE J1939<br /> - opcjonalnie z interfejsem IO-Link<br /> - opcjonalnie "inteligentny"<br /> </li></ul><p>Technologia</p><ul><li> Tensometr grubowarstwowy na membranie ceramicznej (zakres niskiego ustawiania)</li><li> Tensometr cienkowarstwowy na membranie ze stali nierdzewnej (zakres niskiego i wysokiego ustawiania)</li></ul><p> Standardowe zakresy ustawiania </p><p> ciśnienie względne od 0 do 1 i od 0 do 600 / 2000 barów, zależnie od wersji</p><ul><li>Ciśnienie bezwzględne do 2,5 bara</li><li> Kalibracja również w PSI i Mpa</li><li>Inne zakresy ustawień lub kalibracja specjalna na życzenie</li></ul></div>
Kategoria produktu
Do oddzielania cząstek od suchych gazów<p><strong>Cechy</strong></p><ul><li class="libreak">Zwrotny podwójny stal ze stali nierdzewnej</li><li class="libreak">Wariant z podwójnym blokiem i odpowietrzający do zastosowań z wysokimi ciśnieniami i niebezpiecznymi gazami</li><li class="libreak">Wariant niskociśnieniowy dostępny do zastosowań z niskim ciśnieniem</li></ul><p><strong>Zalety</strong></p><ul><li class="libreak">Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem utraty ciśnienia</li><li class="libreak">Niezawodna filtracja zanieczyszczeń cząstek do 0,1 μm</li><li class="libreak">Kompaktowa konstrukcja</li><li class="libreak">Konstrukcja z podwójnym uszczelnieniem do gazów niebezpiecznych</li><li class="libreak">Konstrukcja ze spoinami zgrzewanymi, zapewniająca najlepszą odporność na korozję (H2S)</li><li class="libreak">Brak strat ciśnienia spowodowany procesem przełączania</li><li class="libreak">Prosta wymiana wkładu filtrującego</li><li class="libreak">Wysoka chłonność zanieczyszczeń wkładów filtracyjnych</li><li class="libreak">Brak zmniejszenia przekroju (w szczególności zaworu zmiennego i wkładu filtrującego)</li><li class="libreak">Brak części zgrzewanych</li></ul>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
1
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
HX1 Load Sensing Directional Valve
Zawory mobilne
Zawory kierunkowe reagujące na obciążenie
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(4.23 MB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów