Wyniki wyszukiwania dla: 'Zasilacze hydrauliczne'
24
Rezultaty
w kategorii
Produkty
399.54788
Kategoria produktu
Nasze agregaty kompaktowe HP są małymi zasilaczami elektrohydraulicznymi klasy zasilania od 0,3 do 1,6 kW do doprowadzania napięcia trójfazowego, o działaniu krótkoterminowym i przerywanym wydajnym energetycznie. Ze względu na wysokie ciśnienie robocze i stosowanie silników zanurzanych w oleju zasilacze hydrauliczne uzyskują wysoką gęstość mocy. Ze względu na zastosowanie zbiorników stalowych zasilacze hydrauliczne są bardzo solidne i stabilne. Zasilacze hydrauliczne HP są idealne do zastosowań stacjonarnych, jak funkcje naprężania i zaciskania w obrabiarkach, a także mechanizmy podnoszące i obrotowe. Nasze agregaty kompaktowe HP są bardzo uniwersalne pod względem konstrukcji strukturalnej, ponieważ wiele elementów sterowania hydraulicznych można wykonać przez zamontowanie kolektorów sterujących bądź modułów funkcyjnych.
64.41216
61.176846
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
3
Rezultaty
w kategorii
Do pobrania
HP High Pressure Power Unit
Jednostki i systemy
Wysokociśnieniowe zasilacze hydrauliczne
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.03 MB)
AC/DC Compact Power Units Overview
Jednostki i systemy
Wysokociśnieniowe zasilacze hydrauliczne
Zasilacze kompaktowe
Systemy układane
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(3.5 MB)
Einbauerklaerung BRK501 502
Jednostki i systemy
Komponenty hydrauliczne wysokiego ciśnienia
Pompy
Wysokociśnieniowe zasilacze hydrauliczne
Broszura produktowa
(174 KB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów