Wyniki wyszukiwania dla: 'Seria FLKS'
10
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Moduł
Wydajne chłodzenie cieczą z wykorzystaniem powietrza z otoczenia dzięki systemom chłodzenia HYDAC typu ciecz-powietrze<ul><li class="li-square">Kompaktowa i lekka konstrukcja dzięki obudowie zbiornika z tworzywa sztucznego</li><li class="li-square">Efektywność energetyczna dzięki zoptymalizowanym napędom i bezpośredniemu odprowadzaniu ciepła do otoczenia</li><li class="li-square">Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej utrzymujące temperaturę czynnika roboczego na stałym poziomie różnicy w stosunku do temperatury otoczenia</li></ul>
Kategoria produktu
<table><tr><td>Wydajne chłodzenie cieczą za pomocą dostępnej w zakładzie wody chłodzącej w układach chłodzenia cieczą i wodą HYDAC<br /> • Chłodzenie możliwe również poniżej temperatury otoczenia<br /> • Niski poziom rozpraszania ciepła do otoczenia i niski poziom emisji hałasu<br /> • Możliwość stosowania w obiegu pośrednim z regulacją temperatury, dzięki czemu można uniknąć zanieczyszczeń i korozji w układach chłodzenia, mogących mieć miejsce w przypadku bezpośredniego chłodzenia i niskiej jakości wody chłodzącej<br /> • Z termostatycznie lub elektronicznie sterowanym zaworem proporcjonalnym do utrzymywania wymaganego poziomu temperatury</td></tr></table>
154.07507
154.04459
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów