Wymienniki ciepła HYDAC to bardzo wydajne komponenty, które gwarantują wysokie osiągi w połączeniu z kompaktowymi rozmiarami i niewielką wagą.
Właściwości:
- Moc odprowadzania ciepła do 300 kW
- Przepływ do 800 l/min z niewielkimi stratami ciśnienia
Zalety dla klienta:
- Wysokie osiągi i wydajność chłodzenia wykonane ze stali nierdzewnej wg.: AISI 316, 1.4404, oraz vacuum brazed z miedzi
- Niewielkie nakłady na montaż