Wprowadzenie do monitorowania stanu HYDAC – HYDAC CMX Sprzęt i oprogramowanie, które wspierają Państwa cyfrową transformację
CMX jest narzędziem, które zbiera, strukturyzuje i wizualizuje dane z czujników. Spersonalizowane pulpity i alerty oraz metody oparte na algorytmach i sztucznej inteligencji pomagają w optymalizacji produkcji.
HYDAC CMX
CMX - Monitorowanie stanu, które wspiera Państwa w sposób zrównoważony na każdym etapie realizacji Państwa projektów związanych z cyfryzacją. Opierając się na danych procesowych i maszynowych, przenosi Państwa analizy na wyższy poziom.
CMX strukturyzuje i wizualizuje Państwa dane. Dzięki temu pozwala przebić się przez hałas i śledzić Państwa działania, a zintegrowany system alarmowy zapewnia, że nie przegapią Państwo żadnej awarii.
CMX może być używany całkowicie lokalnie lub poprzez chmurę, komunikując się z Państwa czujnikami, modułami i maszynami. Można monitorować dane na personalizowanych pulpitach i uruchamiać alerty na podstawie zmierzonych wartości, a zastosowanie algorytmów i metod sztucznej inteligencji pozwala uzyskać cenne wnioski w celu optymalizacji produkcji.
CMX współpracuje z HYDAC, produktami innych firm lub kombinacją obu.
CMX to HYDAC
Projekty cyfryzacji wymagają elastyczności, kreatywności i wiedzy z wielu dyscyplin. Wymagania te znajdują odzwierciedlenie w naszych globalnych zespołach, które składają się ze specjalistów z różnych dziedzin i środowisk. Nasza wspólna praca i współpraca z Państwem ujawnia specyficzne dla danego zastosowania i kreatywne rozwiązania oraz umożliwia realizację od prostych do złożonych i innowacyjnych projektów. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo zacząć od małej, czy rozbudować istniejącą infrastrukturę – wspieramy Państwa cyfrową transformację i jej towarzyszymy!
Zostań Xpertem!
Ale jak to działa? - Na szczęście proces ten jest prosty!
Od pierwszego kontaktu poprowadzimy Państwa w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Nasz program jest elastyczny: Zaproszenie na spotkanie, prezentacja różnorodnych możliwości naszych produktów CMX, warsztaty pomysłów w celu znalezienia odpowiednich projektów lub spotkanie w zakładzie, gdzie mogą Państwo przedstawić swój temat.
Następnie wspólnie planujemy projekt, obliczamy koszty i stawiamy pierwsze kroki w Państwa cyfrowej transformacji. Od wyboru odpowiedniej technologii czujników do uruchomienia sprzętu i oprogramowania - CMX wspiera Państwa zrównoważony sposób w każdej fazie projektu cyfryzacji.
Wolą Państwo wypróbować nasze oprogramowanie samodzielnie i skontaktować się z nami tylko w celu uzyskania wsparcia? - Proszę bardzo! Dzięki DATA+ Box i zestawowi routerów LTE, oferujemy właśnie to. Efektywne kosztowo i przyjazne dla użytkownika podejście do Państwa cyfrowej transformacji.
Państwa zmartwienie | Nasze rozwiązanie |
Długie czasy przestojów | Skrócenie czasu dzięki prewencyjnej konserwacji opartej na potrzebach |
Brak zasobów lub doświadczenia | Wsparcie naszych specjalistów i kompleksowa obsługa |
Śledzenie i interpretacja zakłóceń | Przejrzystość poprzez pulpity i analizę danych, w tym zalecane działania |
Niewystarczająca znajomość odpowiednich parametrów | Współpraca przy wyborze, planowaniu i pozycjonowaniu czujników |
Niechęć do podejmowania decyzji w obszarze IoT i I4.0 | Proste wdrożenie dzięki gotowym do podłączenia, samodzielnym systemom i wykorzystaniu istniejących interfejsów |
Uzasadnienie nowych inwestycji | Dokumentacja czasów pracy i przyczyn awarii |
Korzyści
- Stałe monitorowanie maszyn
- Oparte na zapotrzebowaniu planowanie okresów konserwacji
- Wczesne wykrywanie usterek i nieuchronnych szkód
- Unikanie nieplanowanych przestojów maszyn i systemów
- Zwiększona dyspozycyjność, bezpieczeństwo i wydajność systemów
- Zwiększona wydajność i oszczędność kosztów
- Lepsze zrozumienie odbiorników wysokoenergetycznych i poznanie potencjalnych obszarów marnowania energii
- Możliwość podkreśleniazaleceń dla lokalizacji, obszaru lub nawet konkretnej maszyny
CMX - Państwa rozwiązanie, niezależnie od branży!
CMX może być stosowany w różnych dziedzinach i branżach, pozwala na elastyczność i innowacje, jednocześnie bazując na doświadczeniu i znajomości ekosystemu HYDAC. CMX można wykorzystać do monitorowania maszyn, zapewnienia płynnego działania linii produktów lub zabezpieczenia dostępności technicznej farmy wiatrowej. Chociaż HYDAC jest globalnym graczem w prezentowanych branżach, jesteśmy otwarci na nowe pomysły – zapraszamy do kontaktu!