Výsledky hledání pro: 'Výměníky tepla'
13
Výsledky
v kategorii
Produkty
Pájené deskové výměníky tepla<br />Nerezové desky výměníků tepla jsou standardně pájeny mědí a odolají tlaku až 30 bar. <br />- Snadný servis a údržba díky vysoce účinnému samočištění na základě turbulentního proudění v průtokových mezerách <br />- Účinný chladicí výkon v kombinaci s nízkou spotřebou studené vody<br />- Široká škála aplikací, včetně použití pro agresivní média nebo s dvojitými deskami zabraňujícími vzájemnému kontaktu médií
Modul
<div><p>Výměník tepla řady PTK (flexibilní kluzné pouzdro s chladičem olej-vzduch)</p></div><div><ul><li>Pro velikosti PTK-2001… až PTK-3501</li><li> Chladicí prvek vyrobený z hliníku</li><li>Vstup a výstup G3/4"</li><li> Těsnicí spoj</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li><li>Včetně návodu k instalaci, servisu a provozu</li></ul></div>
Šroubovaný deskový výměník tepla<br />Několik desek pro přenos tepla a těsnění je navzájem spojeno upínacími šrouby uvnitř rámu. Šroubované nebo těsněními opatřené deskové výměníky tepla jsou obvykle speciálně navržené pro danou aplikaci a přizpůsobené konkrétním požadavkům. <br />- Vysoký tepelný výkon díky žebrování optimalizovanému pomocí CFD na deskách pro přenos tepla.<br />- Jednodušší čištění a údržba pomocí vizuální identifikace těsnění a použití zaklapávacích těsnění.<br />- Verze bezpečnostních výměníků tepla s dvojitými deskami a speciálním systémem těsnění, aby se zabránilo smíchání médií i v případě poškození desek.
Deskové výměníky tepla s regulací v uzavřené smyčce<br />WTRE se používá jako meziokruh pro chlazení vřeten motorů, převodů, hydraulických agregátů a chladicích maziv. Obvykle se používá v kombinaci se stávající chladicí jednotkou. Chladivo je čerpáno z čerpadla chladicí jednotky přes deskový výměník tepla WTRE do obráběcího stroje. Pokud je stávající chladicí voda zařízení dostatečně studená, kompresor není potřeba, a zůstává tak trvale vypnutý.<br />- Pevně nastavená regulace teploty média; teplotu provozního média lze také volitelně sledovat podle okolní teploty (teploty vzduchu nebo lože stroje)<br />- Vysoce přesný elektronický ovladač<br />- Nižší provozní náklady díky úspoře energie<br />- Jednoduchá přestavba: není třeba upravovat elektrický systém obráběcího stroje ani PLC
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
2
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Plate Heat Exchangers
Chlazení kapalin
Deskové výměníky tepla
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Chlazení kapalin
Deskové výměníky tepla
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(445 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií