MF BN 180 AUE 10 E 5.0

Numer części
1250298
Do nadrzędnej grupy produktów
-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Więcej informacji
pmax [bar] 8
Mata filtracyjna BN=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia E=manometr
Bocznik 2 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji