RFM 165 B D XX W 0.0

Numer części
1250427
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
pmax [bar] 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 cal
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych PL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych PL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych EN

(1.3 MB)