-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Port specjalny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 1=lewy panel sterowania |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
PL
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
EN
(0.4 MB)