DF ON 140 T C 5 D 1.0 /-L24-B6

Numer części
1252822
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
pmax [bar] 420
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 5
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 6 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)