-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Port specjalny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Bocznik | 6 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | LED=CI z wyświetlaczem LED |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych
PL
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych
EN
(0.59 MB)