DFDK BH/HC 160 QLF 10 LZ 1.1 /-DB

Numer części
1253432
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
pmax [bar] 315
Mata filtracyjna BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana L=kulka zmiana kształt L
Standard 0=brak
Inne funkcje DB=CI zg. z Mercedes-Benz

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(1.35 MB)