-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Rozmiar złącza | 80 |
Wskaźnik zabrudzenia | C=wyłącznik elektryczny |
Bocznik | 3 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | SAK=osadnik brudu |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
PL
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
EN
(0.33 MB)