-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Rozmiar złącza | 90 |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Bocznik | 3 bar |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)