DFP ON 280 Q C 5 C 1.0 /-B6

Numer części
1262435
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
pmax [bar] 315
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 5
Typ złącza Port specjalny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Bocznik 6 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych PL

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych EN

(0.59 MB)