RFL W/HC 661 D N 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Numer części
1262715
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
Dokładność filtracji 100
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 80
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych PL

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych EN

(0.33 MB)