DF ON 140 T C 10 B 1.0 /-V-B6

Numer części
1263216
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
pmax [bar] 420
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia B=optyczny
Bocznik 6 bar
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)