-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Rozmiar złącza | 80 |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Bocznik | 3 bar |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.01 MB)