DFP BH/HC 500 Q D 10 D 1.0 /-L24

Numer części
1264188
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
pmax [bar] 315
Mata filtracyjna BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Port specjalny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych PL

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista części zamiennych EN

(0.59 MB)