-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | L=kulka zmiana kształt L |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.35 MB)