-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
Dokładność filtracji | 100 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Rozmiar złącza | 100 |
Wskaźnik zabrudzenia | LE=optyczny/elektryczny |
Bocznik | 6 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Filtr sieciowy przelaczania odlew
Lista części zamiennych
PL
(1.72 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista części zamiennych
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
PL
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
EN
(1.04 MB)