RFL ON 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

Numer części
1267703
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
pmax [bar] 16
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Kołnierz DIN
Rozmiar złącza 150
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 3 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych PL

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych EN

(0.46 MB)